Sidevegger, vertikaldelt, for VX IT
- Art.nr:
- VX 5301247
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Enkel lukking med hurtiglåser
- Optimal tilgang til alle monteringskomponenter
- Mulig å åpne ved hjelp av låseelementene innenfor, noe som forutsetter fri tilgang gjennom førene, men likevel øker tilgangssikkerheten betydelig
- Alltid mulig med komplett demontering av de enkelte sidedelene uten bruk av verktøy
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidedeler
Montasjeskinne
6 hengsler
4 hurtiglåser
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- Tilgang via dørene foran og bak skal være garantert
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentasjon
- Veiledning