Skillevegg for VX IT. For innskyving, hengende mellom to VX IT-skap.
- Art.nr:
- VX 5301281
- Produktbeskrivelse
- For innskyving, hengende, mellom to rekkemonterte skap. Med boring Ø 40 mm i venstre og høyre hjørneområde for gjennomføring av kabler, rørledninger osv. Disse hullene kan lukkes med de vedlagte avdekningene.
- Fordeler
- Kan enkelt skyves inn
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Skillevegg
2 avdekningsprofiler - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 1.200 mm - Montasjetips
- For innskyving av skilleveggen behøves en rekkeåpning på 3 mm
- Henvisning
- Bruk rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm
- Kan ikke brukes i kombinasjon med en pakning
- Ev. eksisterende pakning må fjernes før monteringen
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 31 kg
- Bruttovekt
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 121,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954830
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX IT skilleplate som kan settes inn i ett stykke for HxD: 2000x1200, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning