Skillevegg for VX IT. For senere montering/demontering av rekkemonterte skap.
- Art.nr:
- VX 5301291
- Produktbeskrivelse
- For senere montering/demontering av rekkemonterte skap. Den integrerbare tetningsprofilen støtter husets tetthet ved klimatisering eller bruk med slukkegass. Monteringen kan utføres både utenfra, før rekkemontering av huset, eller innenfra, etter at huset er rekkemontert. Ettersom skilleveggen sitter innenfor rammeverket, kan den ettermonteres når som helst. Det er ikke nødvendig med bestemte rekkeavstander mellom skapene.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- 2 skottplater
4 avdekningsprofiler
Montasjeskinne
Pakning
Inkl. festemateriell - Passer for
- Høyde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.000 mm - Montasjetips
- Montering/demontering er kun mulig i skapet uten innvendig utbygging
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 26 kg
- Bruttovekt
- 27 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 102,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954892
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX IT skilleplate vertikalt delt, skrubar, HxD: 2200x1000, stålplate
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning