Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål, for TS.
- Art.nr:
- TS 8700850
- Fordeler
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement
- Enkel plassering med opphengshjelp
- Jordingsbolter med kontaktflate
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 11,116 kg
- Bruttovekt
- 23,7 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, for BD: 40x40 mm, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet