Sidevegger, asymmetrisk for TS 8

Art.nr: TS 8126500

Sidevegger, asymmetriske, stålplate, for TS.

Art.nr:
TS 8126500
Produktbeskrivelse
Alternativet til standard sidevegg for forbedret optikk ved rekkemontering rygg mot rygg, rygg mot side eller hjørnemontering. Åpningen som oppstår ved montering med standard sidevegger reduseres til normal dimensjon. På TS hjørneskap er en asymmetrisk sidevegg inkludert i leveringsomfanget. Antall nødvendige asymmetriske sidevegger er avhengig av den valgte rekkemonte-ringsvarianten.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 2.200 mm
Dybde: = 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
34 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177263710
ECLASS 8.0
27182101
Datablad
Technical Data sheet