Sidevegger, asymmetriske, stålplate, for TS.
- Art.nr:
- TS 8184500
- Produktbeskrivelse
- Alternativet til standard sidevegg for forbedret optikk ved rekkemontering rygg mot rygg, rygg mot side eller hjørnemontering. Åpningen som oppstår ved montering med standard sidevegger reduseres til normal dimensjon. På TS hjørneskap er en asymmetrisk sidevegg inkludert i leveringsomfanget. Antall nødvendige asymmetriske sidevegger er avhengig av den valgte rekkemonte-ringsvarianten.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 1.800 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 15,392 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177263642
- ECLASS 8.0
- 27182101