Denne artikkelen er utgått: 30. des. 2023
- Art.nr:
- DK 7816120
- Produktbeskrivelse
- Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
RAL 7035 - Leveringsomfang
- 2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 30,7 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentasjon
- Veiledning