Sidevegg, låsbar, stålplate, for TS.
- Art.nr:
- DK 7824086
- Produktbeskrivelse
- Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Høyde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 11,4 kg
- Bruttovekt
- 12,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232303
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sidevegger, BxH: 800x1200 mm, HxD: 800x600 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning