- Artikkelnummer:
- DK 7824.126
- Produktbeskrivelse
- Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
TS
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 600 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 17 kg
- Bruttovekt
- 18 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232228
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
DK Sidevegger, for TS, TS IT, låsbare, HxD: 1200x600 mm, RAL 7035