- Art.nr:
- DK 7824560
- Produktbeskrivelse
- Universell føringshjelp for nettverksskap hvor store mengder kabler og ledninger blir håndtert. Kan også brukes som skillevegg med kabelrangeringsmulighet. Ved hjelp av festet på det innvendige nivået kan kabler føres både innvendig og utvendig – også i forbindelse med en sidevegg. Monteringsmulighet: Direkte på den innvendige festeflaten til TS 8 skapene. På den utvendige festeflaten på systemchassis.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,693 kg
- Bruttovekt
- 9,15 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604