Sidevegg for TE 7000

Artikkelnummer: TE 7000.652

Sidevegger, for TE.

Artikkelnummer:
TE 7000.652
Produktbeskrivelse
Enkel montasje med innstikkhjelp nede og lås oppe. Jordingsbolter med kontakfane.
Materiale
Stålplate
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Sikkerhetslås 3524 E
Passer for
Kapslingstype: TE 7000
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
25 kg
Bruttovekt
25,2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035