For tetting av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak.
- Art.nr:
- TS 8609080
- Produktbeskrivelse
- For tetting av de enkelte skapcellene. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
- Anvendelsesområder
- Utsparinger i hjørnene og sidene i halv høyde muliggjør bruken av rekkemonteringsvinkler og -braketter, også ved montert skillevegg.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm - Monteringsmuligheter
- Montering utføres på det ytre montasjenivået
- Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
- Montasjetips
- Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 17,683 kg
- Bruttovekt
- 18,61 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- TS Skillevegg, for TS, for BD: 2000x800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning