Skillevegg for TS IT

Art.nr: DK 7831723

Skillevegg for TS IT. For innskyving, hengende mellom to TS IT-skap.

Art.nr:
DK 7831723
Produktbeskrivelse
For innskyving, hengende, mellom to skap. Alltid med 3 boringer Ø 40 mm i alle 4 hjørneområdene for gjennomføring av kabelstrenger, rørledninger etc. Boringer med vedlagte trinnipler kan låses. For kabelgjennomføring skjærer du ganske enkelt av trinnet tilsvarende diameteren du ønsker.
Materiale
Skillevegg: Stålplate
Trinnippel: Kunststoff iht. UL 94-HB
Overflate
Skottvegg: forsinket
Leveringsomfang
Inkl. 12 trinnipler Ø 40 mm
Passer for
Kapslingstype: TS IT
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Henvisning
Bruk rekkeforbinder TS 8800.490. Kan ikke brukes sammen med en pakning. Eventuell pakning må fjernes før montering.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
29 kg
Bruttovekt
30 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177517639
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Skillevegg, HxD: 2000x1000 mm, for TS, TS IT, tett, forsinket
Dokumentasjon
Info sheet