Skillevegg for TS IT. For innskyving, hengende mellom to TS IT-skap.
- Art.nr:
- DK 7831726
- Produktbeskrivelse
- For innskyving, hengende, mellom to skap. Alltid med 3 boringer Ø 40 mm i alle 4 hjørneområdene for gjennomføring av kabelstrenger, rørledninger etc. Boringer med vedlagte trinnipler kan låses. For kabelgjennomføring skjærer du ganske enkelt av trinnet tilsvarende diameteren du ønsker.
- Materiale
- Skillevegg: Stålplate
Trinnippel: Kunststoff iht. UL 94-HB - Overflate
- Skottvegg: forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. 12 trinnipler Ø 40 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Henvisning
- Bruk rekkeforbinder TS 8800.490. Kan ikke brukes sammen med en pakning. Eventuell pakning må fjernes før montering.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34 kg
- Bruttovekt
- 37 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentasjon
- Info sheet