Lyden blir absorbert, dette muliggjør betydelig lydreduksjon.
- Art.nr:
- DK 7824650
- Produktbeskrivelse
- Lydbeskyttelsesdempingsmatter for utrustning hhv. etterutrustning av skap. På grunn av den selvklebende baksiden er lydbeskyttelsesdempingsmattene enkle å feste på de eksisterende flatene. Lyden blir absorbert, dette muliggjør betydelig lydreduksjon. Settet er konstruert for innkapsling av tak, sideflater og bakside på et skap med dimensjon BHD 800 x 2000 x 800 mm. Andre størrelser er mulig med individuell tilpasning.
- Materiale
- Mykt skum på melaminharpiks
Materialklasse B1 iht. DIN 4102 - Farge
- Lys grå
- Leveringsomfang
- Inkl. avstandsbolter for støydemping av takplaten
- Materialtykkelse
- 20 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,715 kg
- Bruttovekt
- 3,72 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261