Dobbeltvegget, skrubar sidevegg, inkl. sidevegger i taket.
- Art.nr:
- CS 9781680
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sidevegger
Taksidedeler
Inkl. jordings- og festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: CS Toptec, rekkemonterbar
Høyde: = 1.600 mm
Dybde: = 800 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 52,5 kg
- Bruttovekt
- 64,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- CS sidevegg, dobbeltvegget, for HD: 1600x800 mm, aluminium AlMg3
- Dokumentasjon
- Veiledning