Sidevegg, kan fastskrues, stålplate C4-H

Art.nr: VX 8104550

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate. Overflatebelegg i samsvar med DIN EN ISO 12944 korrosjonsbeskyttelsesklasse C4-H.

Art.nr:
VX 8104550
Utførelse
Overflatebelegg i samsvar med DIN EN ISO 12944
Korrosjonsbeskyttelsesklass C4-H
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: VX C4-H
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
18 kg
Bruttovekt
19,4 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177993747
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sidevegg, kan fastskrues, for HD: 2000x400 mm, stålplate, C4-H