For økt adgangsbeskyttelse og for å optimalisere luftføringen i Rittal OCP ORV3 Rack.
- Art.nr:
- IT 7100500
- Fordeler
- Økt adgangsbeskyttelse
- Optimert luftsirkulasjon, ettersom luften transporteres målrettet fra forsiden til baksiden
- Sidepanelene kan også brukes som skillevegg mellom kapslingene
- Hurtig og enkel én-manns montering ved hjelp av posisjoneringshjelp på undersiden
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- dyppgrunnet og pulverbelagt
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 18,2 kg
- Bruttovekt
- 30,664 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- OCP sidepanel, HxD: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, for OCP Rack ORV3, 44 HE
- Dokumentasjon
- Veiledning