Sidevegger, for TE 8000.
- Art.nr:
- TE 7888653
- Produktbeskrivelse
- Enkel montasje med innstikkhjelp nede og lås oppe. Jordingsbolter med kontakfane.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 eksklusivlåser med sikkerhetslås 3524 E
- Passer for
- Kapslingstype: TE 8000
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 25 kg
- Bruttovekt
- 29,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TE Sidevegger, HxD: 2000x1000 mm, for TE 8000
- Dokumentasjon
- Veiledning