Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, eller for kabelgjennomføring og for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
- Art.nr:
- VX 8609212
- Produktbeskrivelse
- Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, eller for kabelgjennomføring og for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 500 mm - Antall utsparinger
- 10
- Montasjetips
- For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,224 kg
- Bruttovekt
- 7,604 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- VX skillevegg for modulplater, for HD: 2000x500 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet