Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål, for VX.
- Art.nr:
- VX 8700030
- Fordeler
- Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
- Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
- Én-manns montering
- Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 1.800 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 17,5 kg
- Bruttovekt
- 17,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sidevegg, kan fastskrues, for HD: 1800x400 mm, rustfritt stål, 1.4301