Deksel med dør for beskyttelse og blending av plugger eller andre komponenter
- Art.nr:
- VX 8609230
- Fordeler
- For beskyttelse og blending av plugger eller andre komponenter
- Valgfri kabelinnføring ovenfra og nedenfra
- Materiale
- Deksel: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm - Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Deksel
Dør med låsestang og splittlåsinnsats
2. dekkplater for oppe og nede - Dimensjoner
- Bredde: 202,7 mm
Høyde: 1.998 mm
Dybde: 599 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12 (i forbindelse med skap fra VX-, VX IT-serien)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 48,5 kg
- Bruttovekt
- 50,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX deksel med dør, for HD: 2000x600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning