Innvendig forrigling for sidevegg, skrumontering. Med låsevinklene blir sideveggene i tillegg skrudd på rammeprofilen fra innsiden.
- Art.nr:
- VX 5301235
- Produktbeskrivelse
- Ekstra sikkerhet oppnås med mulighet for låsing av sideveggen fra innsiden. Sideveggene skrus på rammeprofilen fra innsiden med låsevinklene.
- Overflate
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- 2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- Tilgang via dørene foran og bak skal være garantert
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 (i forbindelse med skap fra VX-, VX IT-serien)
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,11 kg
- Bruttovekt
- 0,131 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- VX innerlås for sideveggskruer, stålplate, galvanisert
- Dokumentasjon
- Veiledning