Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, hhv. for kabelgjennomføring og dessuten for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter.
- Art.nr:
- TS 8609120
- Produktbeskrivelse
- Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, hhv. for kabelgjennomføring og dessuten for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
- Fordeler
- Flere muligheter: Utsparingene til en skillevegg blir utstyrt helt individuelt med modulplater for kontakt med 16- hhv. 24 poler, med modulplater for kabelgjennomføringer og med blindplater.
- Raskere montering: Normalt blir bare en del av det totale antallet kontaktutsparinger utnyttet. Med den nye skilleveggteknikken, må ikke hver av disse tildekkes. En blindplate blir satt på. Fordel: færre plater, færre skruer, lavere montasjeutgifter.
- Anvendelsesområder
- Utsparinger i hjørnene og sidene i halv høyde muliggjør bruken av rekkemonteringsvinkler og -braketter, også ved montert skillevegg.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell og selvborende innvendig sekskantskruer M5 x 12 mm for montering av modulplater.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 500 mm - Monteringsmuligheter
- Montering utføres på det ytre montasjenivået
- Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,224 kg
- Bruttovekt
- 7,604 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- TS Skillevegg, for modulplater, for BD: 2000x500 mm, antall utsparinger: 10