- Art.nr:
- TS 8609190
- Utførelse
- For kabelinnføringsstusser: Skyv stussene inn i utsparingene, skyv klemplateen med pakning over og nedover og skru fast.
- Produktbeskrivelse
- For tetting av ubenyttede utsparinger. Kan bearbeides enkeltvis for individuelle utsparinger.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,1 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421