Med utsparinger for montering av multiplugger. Modulplater kan i tillegg til montering på skillevegger også monteres på 25 mm hullraster i skapet og festes på skinnene i VX/TS-systemet.
- Art.nr:
- SZ 8609140
- Utførelse
- for 24-polede plugger
- Produktbeskrivelse
- Med utsparinger for montering av multiplugger. Modulplater kan monteres på skillevegger for modulplater.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
- Antall utsparinger
- 4
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,66 kg
- Bruttovekt
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplater, for 24-polet stikkontakt
- Dokumentasjon
- Info sheet