- Art.nr:
- TS 8900050
- Produktbeskrivelse
- Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetsforrligling av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. USA-forskrift, kun i forbindelse med betjeningshendel for hovedbryter: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe for Max-Flex-drev for kompakteffektbryter SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD. Ikke for Siemens effektbryter 3VL) US-bestillingsnummer: FHOH, General Electric TDA type 1 og 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Fordeler
- Oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling, skyvestenger kravene i UL 508 A.
- Kompakt konstruksjon med kun 100 mm bredde.
- Montasje i stedet for en sidevegg. Dermed kan alle endørs standard TS 8-skap bygges ut med dette dekslet til skillebryterskapet. Hele skapets montasjeflate blir beholdt.
- Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet.
- I forbindelse med det integrerbare TS montasjeplate-mellomstykket kan montasjenivået til hovedskapet forstørres med 100 mm i bredden.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. hoveddørforrigling, dekkplate og festemateriell.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22,2 kg
- Bruttovekt
- 24,7 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101