Skyvestenger

Art.nr: VX 4920000

Skyvestenger for overføring av forrigling fra hovedskapet til sideskapene i en rekkekombinasjon.

Art.nr:
VX 4920000
Produktbeskrivelse
I forbindelse med skillebryterdekslet blir UL 508 A også oppfylt for rekkekombinasjoner. Avhengig av rekkekombinasjonen er det behov for forskjellige komponenter.
Monteringsmuligheter
For overføring av forrigling fra hovedskapet til sideskapene i en rekkekombinasjon. For hvert skap behøves en skyvestang som svarer til skapbredden.
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
5,69 kg
Bruttovekt
5,992 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177114029
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
VX styvestang, for dørstopper for rekkekombinasjon, for B: 1200 mm
Dokumentasjon
Veiledning