Skillebryterdeksel for VX

Art.nr: VX 8952020

Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.

Art.nr:
VX 8952020
Produktbeskrivelse
Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.
Fordeler
Tilfredsstiller kravene i UL 508 A
I forbindelse med betjeningsmekanikken, sidedørforriglingen og skyvestangen blir dette også oppfylt for rekkekombinasjoner
Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet. Med dette dekslet kan alle endørs rekkeskap bygges ut til skillebryterskap. Hele skapets montasjenivå blir beholdt.
I forbindelse med det integrerbare montasjeplate-mellomstykket kan montasjeflaten til hovedskapet forstørres ca. 14 %.
To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder
Anvendelsesområder
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA type 1 og 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12
Siemens: Betjeningsmekanisme med Bowden-trekk - Komplette byggesett
3VA9137-0CK12 for 3VA51 til 125A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
3VA9137-0CK72 for 3VA51 til 125A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
3VA9277-0CK12 for 3VA52/62 til 250A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
3VA9277-0CK72 for 3VA52/62 bis 250A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
3VA9477-0CK12 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
3VA9477-0CK72 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplett byggesett
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Leveringsomfang
Inkl. hoveddørforrigling, dekkplate og festemateriell.
Dimensjoner
Bredde: 103 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Henvisning
Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (i forbindelse med VX-skapserien)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
14 kg
Bruttovekt
16,14 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177944701
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x400 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj