Kan brukes hver for seg ved alle eksisterende skapdimensjoner for rekkemontering. Tetningen kan settes på rund profilkanten, og den kan til enhver tid enkelt fjernes uten at det blir igjen noen rester. Kan gjenbrukes uten problemer.
- Art.nr:
- VX 8617507
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes hver for seg ved alle eksisterende skapdimensjoner for rekkemontering. Tetningen kan settes på rund profilkanten, og den kan til enhver tid enkelt fjernes uten at det blir igjen noen rester. Kan gjenbrukes uten problemer.
- Materiale
- EPDM
- Leveringsomfang
- 1 rull = 8 m
- Lengde
- 8 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 8.000 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,46 kg
- Bruttovekt
- 0,56 kg
- Tolltariffnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- VX Baying seal