For rekkemontering av skap i kapslingsserien VX IT, til TS IT.
- Art.nr:
- VX 5301312
- Produktbeskrivelse
- For rekkemontering av skap i kapslingsserien VX IT, til VX/TS/TS IT.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- forsinket
- Leveringsomfang
- 4 rekkemonteringsbraketter, utenpå
2 rekkemonteringsbraketter, innvendig
Pakning, 8 m
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Den maksimalt oppnåelige kapslingsgraden IP iht. IEC 60 529, er IP 54
- For å oppnå kapslingsgrad IP 54 må i tillegg „Avdekking oppe ved rekkemontering for VX, TS“ settes på samt en tetninglist.
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 1,14 kg
- Bruttovekt
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX IT / TS, TS IT-kontakt, utvendig, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning