Sammenkoblingssett for delte VX IT-rammer

Artikkelnummer: VX 5302.037

El nummer: E2406831

Sett for delte rammer VX IT.

Artikkelnummer:
VX 5302.037
Produktbeskrivelse
Alle VX IT-rammer kan enkelt bygges om til et delbart rack. Da må rammeprofilen i taket og bunnrammen deles valgfritt i bredden eller i dybden. De fire montasjeelementene blir montert og skrudd fast i rammeprofilen. Rammens utvendige dimensjonen forblir uforandret.
Leveringsomfang
4 forbindelseselementer, innvendig
4 forbindelseselementer, utenpå
Jordingsbånd
Inkl. festemateriell
Henvisning
Skapsystemets maks. IP-kapslingsklasse begrenses på grunn av delingen av rammen.
Den statiske belastningen av rammeverket reduseres til 8000 N
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,1 kg
Bruttovekt
1,227 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX IT-tilkoblingssett for separate rammer
Dokumentasjon
Veiledning