For optimal fordeling av trekkraften ved krantransport av rekkemonterte skap.
- Art.nr:
- SZ 4540500
- Produktbeskrivelse
- For optimal fordeling av trekkraften ved krantransport av rekkemonterte skap.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ kombivinkel, rustfritt stål
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA