En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørneprofiler. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet avleires på pakningen over lengre tid.
- Art.nr:
- TS 8700140
- Produktbeskrivelse
- En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørneprofiler. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet avleires på pakningen over lengre tid.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
- Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
- Kan enkelt avkortes for andre mål
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,21 kg
- Bruttovekt
- 0,25 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177300156
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- TS Avdekking rekkemontering, ovenfra, for D: 400 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet