Avdekking rekkemontering ovenfra for VX, VX IT, TS, TS IT

Artikkelnummer: TS 8800.892

En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørneprofiler. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet avleires på pakningen over lengre tid.

Artikkelnummer:
TS 8800.892
Produktbeskrivelse
En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørneprofiler. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet avleires på pakningen over lengre tid.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
Kan enkelt avkortes for andre mål
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Dybde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,52 kg
Bruttovekt
0,68 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177482616
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263