Rekkemonteringsrammer IP 66/NEMA 4, NEMA 4X for TS

Art.nr: TS 8700010

For rekkemontering av apparatskapsystemer.

Art.nr:
TS 8700010
Produktbeskrivelse
For rekkemontering av apparatskapsystemer.
Fordeler
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett
Enkel plassering med opphengshjelp
Skumpakninger på begge sider
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate
Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,7 kg
Bruttovekt
4,1 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
TS Rekkemonteringsrammer, for TS med kapslingsgrad IP66/NEMA 4, NEMA 4X, for BD: 2000x600 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning