Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. Montering på siden gir en fluktende flate til profilen som kan overbygges.
- Art.nr:
- VX 8617501
- Fordeler
- Montering på siden gir en fluktende flate til profilen som kan overbygges og man unngår dermed kollisjoner med innebygde enheter
- Kan monteres helt rundt på monteringsstedet
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- Rekkemonteringblokk, innvendig
Pakning
Inkl. festemateriell - Henvisning
- For å legge til skap med bredde/dybde >800 mm ved rekkemontering, kreves det 2 pk. for montering
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,822 kg
- Bruttovekt
- 0,86 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX rekkemonteringsblokk, innvendig
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA