For montering på de vertikale skapprofilene utenfra.
- Art.nr:
- VX 8617502
- Produktbeskrivelse
- For montering på de vertikale skapprofilene utenfra.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Rekkemonteringsbrakett
Pakning
Inkl. festemateriell - Henvisning
- 1 sett er tilstrekkelig for ett monteringssted
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,78 kg
- Bruttovekt
- 0,813 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX rekkemonteringsbrakett, utenpå, stålplate, forsinket
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA