For utjevning av spalten mellom sideveggene ved rekkemontering rygg mot rygg. Skaphøyde 2200 mm hhv. for individuelle avkortinger for lave høyder.
- Art.nr:
- VX 8800875
- Produktbeskrivelse
- For utjevning av spalten mellom sideveggene ved rekkemontering rygg mot rygg. Skaphøyde 2200 mm hhv. for individuelle avkortinger for lave høyder.
- Materiale
- Avdekningsprofil: Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: ≤ 2.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,44 kg
- Bruttovekt
- 0,48 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX avdekning rekkemontering, vertikalt, for H: 2200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet