For utvendig montering på flater, uten demontering av lokket.
- Art.nr:
- GA 9121230
- Produktbeskrivelse
- For utvendig montering på flater - hvis forhåndsmontert - uten demontering av lokket.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: GA
Høyde: ≥ 230 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,287 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177154520
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- GA Veggfestebraketter for GA, for H: 120 mm