Veggavstandsholderen HD gir plass for rengjøring også bak kapslingen.
- Art.nr:
- HD 4000100
- Fordeler
- Gir rom for rengjøring også bak kapslingen
- Kortere monteringstid på grunn av at rundtgående tetting ikke er nødvendig
- Bedre hygiene fordi man unngår utilgjengelig plass hhv. spalter mellom kapsling og vegg
- Montering på veggen kan valgfritt skje fra innsiden av kapslingen via gjennomgående hull (maks. M8) eller bakfra via integrert gjenge M10
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell og pakninger
- Veggavstand
- 50 mm
- Henvisning
- For tilstrekkelig stabil veggmontering behøves inntil 4 veggavstandsholdere, avhengig størrelsen på kapslingen
- Passer for
- Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,39 kg
- Bruttovekt
- 0,393 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- HD Veggavstandsholder, rustfritt stål, 1.4301, veggavstand 50 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet