Veggfeste svingbart for montering mellom kompakt-panel og horisontale eller vertikale flater.
- Art.nr:
- CP 6341000
- Produktbeskrivelse
- For bruk mellom kompakt-panel og horisontale eller vertikale flater.
- Materiale
- Veggfeste: Stålplate
Kantskrue: Stål med håndtak i kunststoff - Leveringsomfang
- Inkl kantskrue og montasjetilbehør for påbygging på kompaktpanel.
- Rotation angle/swivel area
- 180° kan justeres i 7,2°-rasteren.
- Passer for
- Kapslingstype: Kompaktpanel
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,36 kg
- Bruttovekt
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Veggfeste, justerbar
- Dokumentasjon
- Veiledning