For veggmontering av kapslingene AX og KX i rustfritt stål.
- Art.nr:
- AX 1594010
- Produktbeskrivelse
- For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Veggavstand
- 10 mm
- Henvisning
- Av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker har ikke kapslinger i rustfritt stål hull boringer for veggfeste.
- Passer for
- Kapslingstype: AX rustfritt stål
KX rustfritt stål - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,12 kg
- Bruttovekt
- 0,152 kg
- Tolltariffnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Veggfestebrakett, for AX og KX rustfritt stål, veggavstand: 10 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Veiledning