For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.
- Art.nr:
- SZ 2433510
- Produktbeskrivelse
- For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.
- Fordeler
- Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skrue i veggen
- Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold
- Ved behov kan holderen utstyres med en pen avdekningsprofil
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Leveringsomfang
- Veggfestebrakett
Avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Veggavstand
- 20 mm
- Henvisning
- Av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker har ikke kapslinger i rustfritt stål hull boringer for veggfeste.
- Passer for
- Kapslingstype: AX rustfritt stål
KX rustfritt stål - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,428 kg
- Tolltariffnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Veggfestebrakett, for AX og KX rustfritt stål 1.4404, veggavstand: 20 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Veiledning