Tilførselsspenning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz
- Art.nr:
- SZ 4138180
- Utførelse
- uten dørposisjonsbryter
- Leveringsomfang
- Standardbelysning
Lys
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 18 W
- Ballast
- Magnetisk forkoblingsapparat
- Tilkoblingsmuligheter
- Dørposisjonsbryter
- Innmating via plugger
- Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
- Lys
- Lysstoffrør, sokkel G13
- Kapslingsklasse
- I (jordingskabel)
- Stikkontakt (type)
- Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 500 V DC/1s
- Monteringsmuligheter
- TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
- TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
- SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS
- SE-profiler på siden av takrammen: direkte
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skinne for innvendig utbygging
- Dimensjoner
- Bredde: 682 mm
Høyde: 117 mm
Dybde: 50 mm - Driftstemperaturområde
- -15 °C...45 °C
- Stikkontakter
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Utførelse stikkontakt
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,74 kg
- Bruttovekt
- 1,94 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177092273
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Standardbelysning, BHD: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, uten dørposisjonsbryter, med stikkontakt
- Dokumentasjon
- Veiledning