Komfortbelysning

Art.nr: SZ 4139180

Tilførselsspenning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Art.nr:
SZ 4139180
Utførelse
uten dørposisjonsbryter
Leveringsomfang
Komfortbelysning
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell
Nytteeffekt
18 W
Ballast
Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter
Innmating via plugger
Dørposisjonsbryter
Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys
Lysstoffrør, sokkel G13
Kapslingsklasse
I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)
Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover
Ja
Lys montasjetype
fastskruing
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase
500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
500 V DC/1s
Monteringsmuligheter
TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på siden av takrammen: direkte
AE, CM, TP: med universalvinkel
AE: med skinne for innvendig utbygging
Dimensjoner
Bredde: 682 mm
Høyde: 117 mm
Dybde: 50 mm
Driftstemperaturområde
-15 °C...45 °C
Stikkontakter
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,55 kg
Bruttovekt
1,8 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177092341
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Komfortbelysning,BHD: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, uten dørposisjonsbryter, med stikkontakt
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning