Apparatskapbelysning med isolert plastkapsling, bevegelsessensor og tilførselsspenning 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Art.nr:
- SZ 4155010
- Produktbeskrivelse
- Kompaktlysstoffrør 18 W med høy lyseffekt.
- Fordeler
- Enkel og rask montering
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- Universalbelysning
Integrert bevegelsessensor
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 18 W
- Ballast
- Bredspennings-EVG
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating via plugger
- Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
- Integrated motion sensor
- Ja
- Lys
- Kompakt-lysrør, sokkel 2G11
- Kapslingsklasse
- I (jordingskabel)
- Stikkontakt (type)
- Integrert, på-/av-/bevegelsesmelder-drift
- Light cover
- Ja
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 250 V AC
- Monteringsmuligheter
- TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
- TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
- SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS
- SE-profiler på siden av takrammen: direkte
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skinne for innvendig utbygging
- Dimensjoner
- Bredde: 345 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 55 mm - Driftstemperaturområde
- -15 °C...45 °C
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,674 kg
- Bruttovekt
- 0,93 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrert bevegelsessensor, VDE
- Dokumentasjon
- Veiledning