Skaplys, 48 V DC med tilkoblingsledninger

Art.nr: CS 9765150

Robust belysning, festes vertikalt eller horisontalt i rammeprofilen ved hjelp av fjærklemmer eller kan brukes som direkte lyskilde under vedlikeholdsarbeid ved at man hekter inn.

Art.nr:
CS 9765150
Produktbeskrivelse
Robust belysning. Kan brukes vertikalt eller horisontalt i rammeprofilen ved hjelp av fjærklemmer for feste eller som direkte lyskilde under vedlikeholdsarbeid ved at man hekter inn den dreibare haken i kunststoff. Slagfast lampekapsling av PMMA (polymetylmetakrylat) kapslingsklasse II.
Leveringsomfang
2 fjærklemmer
Festemateriell
Nytteeffekt
11 W
Diameter mm
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Lengde
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmuligheter
Integrert tilkoblingsledning med åpen ende
Lys
Lysstoffrør TC-SEL, 4-pin
Belysningsstrøm
900 lm
Dimensjoner
Lengde: 450 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...40 °C
Måledriftsspenning
48 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 64
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,03 kg
Bruttovekt
1,05 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241