Systembelysning LED

Art.nr: SZ 2500200

El nummer: E3000343

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.

Art.nr:
SZ 2500200
Utførelse
uten stikkontakt
Fordeler
Optimal belysning i hele koblingsskapet
Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
Egnet utstyr for bruken
Utførelse
uten stikkontakt
90° dreibar pluggforbindelse
Justerbar lysfordeling
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS
Farge
Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt
11 W
Tilkoblingsmuligheter
Innmating, 3-polet
Gjennomgangskabler, 3-polet
Dørposisjonsbryter
Overvoltage category
II
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
300 V AC
Monteringsmuligheter
Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm
900 lm
Lysfarge
4000 K (nøytral hvit)
Henvisning
Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner
Bredde: 437 mm
Høyde: 75 mm
Dybde: 23 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Måledriftsspenning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,426 kg
Bruttovekt
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,2
Tolltariffnummer
94054940
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Systembelysning LED, 900 Lumen, lengde 437 mm, 100-230 V
Godkjenninger
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Energy efficiency label
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Generell teknisk informasjon