Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.
- Art.nr:
- SZ 2500211
- Utførelse
- med stikkontakt
- Fordeler
- Optimal belysning i hele koblingsskapet
- Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
- Egnet utstyr for bruken
- Utførelse
- Stikkontakt
- 90° dreibar pluggforbindelse
- Justerbar lysfordeling
- Materiale
- Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS - Farge
- Kapsling: RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Nytteeffekt
- 11 W
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating, 3-polet
- Gjennomgangskabler, 3-polet
- Dørposisjonsbryter
- Overvoltage category
- II
- Kapslingsklasse
- II (beskyttelsesisolert)
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Klips-feste
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 300 V AC
- Monteringsmuligheter
- Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
- Belysningsstrøm
- 900 lm
- Lysfarge
- 4000 K (nøytral hvit)
- Henvisning
- Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
- Dimensjoner
- Bredde: 437 mm
Høyde: 80 mm
Dybde: 44 mm - Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Stikkontakter
- GB (type G, BS 1363)
- Måledriftsspenning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Utførelse stikkontakt
- GB (type G, BS 1363)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,628 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,6
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177811355
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with socket for the United Kingdom
- Dokumentasjon
- Energy efficiency label
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Generell teknisk informasjon